DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm, no tap hole, with overflow, no waste
    Spesifikasjon
    • DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T5464
    • ProduktfamilieDEA
    • ProduktgruppeBath Tub
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-04-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)610
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)750
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Designet iItalia
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs

    Tilgjengelighet etter region

    Europa