DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm, no tap hole, with overflow, no waste
    Spesifikasjon
    • DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T5492
    • ProduktfamilieDEA
    • ProduktgruppeBath Tub
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-04-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)610
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Designet iItalia
    • Nettovekt (kg)42
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs