IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, 8 mm safety transparent glass Ideal Clean. Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm.
    Spesifikasjon
    • Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, using 8 mm safety transparent glass with anti - limestone treatment Ideal Clean. With Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm. Suitable for on tray or on floor installation
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T5536
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeShower Enclosure
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-06-13
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower screens
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010128
    • ETIM-navnSide for bath and shower
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-tittelShower Enclosures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Bulgaria
    Frankrike
    Hellas
    Italia
    Nederland
    Polen
    Russland
    Spania
    Storbritannia
    Tsjekkia
    Tyskland