ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    Spesifikasjon
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T5611
    • ProduktfamilieUltraflat S+
    • ProduktgruppeShower Tray
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-02-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)30
    • Bredde (mm)1700
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • Hovedmaterialefast overflate
    • Designet iItalia
    • Nettovekt (kg)37
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011443
    • ETIM-navnShower tray
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika