IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white
    Spesifikasjon
    • Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white, in carton box, EU pallet
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T5725
    • Produktfamiliei.Life O
    • ProduktgruppeToilet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-04-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)355
    • Bredde (mm)340
    • Dybde (mm)530
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Nettovekt (kg)23.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011289
    • ETIM-navnToilet closet
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika