MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    4.2 av 5 stjerner4.2(24 anmeldelser)

    Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Left Hand Version , 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 Glass, Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Spesifikasjon
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T9649
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1998
    • Bredde (mm)1210
    • Dybde (mm)16
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)53
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers