MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1800 mm,Right Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Spesifikasjon
    • PSC/180 lato dx - Cabina doccia rettangolare con anta frontale scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Brill lucido
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.T9668
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2000
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)90
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Nettovekt (kg)73
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers