Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra

    Acoustic Desk Division Infra

    Screen off visual and acoustic distractions with the Infra desk division. Designed to cover the area below the tabletop, this divider is especially suitable for sit-stand desks to prevent visibility under the table from the opposite side.

    Kom i kontakt med Impact Acoustic®

    Spesifikasjon
    • Width - 780mm, 1180mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm

      Height - 7700mm, 870mm

      Distance - 300mm

      Available Perforations - Web, Matrix, Bubbles, Crose

      Available in 45 colors

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.desk-division-infra
    • ProduktfamilieAcoustic Desk Dividers
    • ProduktgruppeAcoustic Desk Dividers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-16
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)24
    Relatert
    • HovedmaterialePET
    • Designet iSveits
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontordelere og skjermer