Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio

    Volumetric Wall Covering Palladio

    PALLADIO reimagines classic grandeur through modern acoustic innovation. Inspired by the harmony and symmetry of Palladian architecture, its sculpted fluted surface captures the elegance of ancient Rome and Greece, brought to life in tactile depth and texture.

    Kom i kontakt med Impact Acoustic®

    Spesifikasjon
    • Width 762 mm 30”

      Height 2800 mm 110”

      Thickness 55 mm 2 1/8”

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours and 33 Riftcut textures.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.volumetric-wall-covering-palladio
    • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Wall Panels
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-02-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2800
    • Bredde (mm)762
    • Dybde (mm)55
    Relatert
    • HovedmaterialePET
    • Designet iSveits
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Akustiske Plater og tilbehør