INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0
INAX

INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0

5.0 av 5 stjerner5.0(8 anmeldelser)
• Simple design with a sophisticated seamless curve brings a luxurious presence • Organic and comfortable curve inside and outside the bathtub • Anti-slipping bottom surface

Kom i kontakt med INAX

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.INAX_Export_S600_Acrylic_FSD_Tub_BTIX5700-032BW03F0
  • ProduktfamilieTub
  • ProduktgruppeAcrylic Tub
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-02-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)550
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)1700
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Nettovekt (kg)50
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-tittelBathtubs

Tilgjengelighet etter region

Asia