INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB

Kom i kontakt med INAX

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.INAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-CF-602-VN_CC090201-6DFV0-ANB
  • ProduktfamilieChinaware/Ceramics (WC)
  • ProduktgruppeWC One Piece
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-02-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)680
  • Bredde (mm)372
  • Dybde (mm)721
Relatert
  • HovedmaterialeEnamel
  • Nettovekt (kg)41.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett-sete

Tilgjengelighet etter region

Asia