INAX S200 WH basin, 3 hole 4" CL0312E1-6DFF0
INAX

INAX S200 WH basin, 3 hole 4" CL0312E1-6DFF0

Kom i kontakt med INAX

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.INAX_S200_WH_basin-3_hole_4-CL0312E1-6DFF0
  • ProduktfamilieChinaware/Ceramics (WB)
  • ProduktgruppeWB Wall Hung
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-02-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)196
  • Bredde (mm)435
  • Dybde (mm)530
Relatert
  • HovedmaterialeEnamel
  • Nettovekt (kg)17
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks

Tilgjengelighet etter region

Asia