INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

S600 Exposed Shower System, chrome

Intelligent Control Shower System

• Push control allows ease of control and contributes to water and energy saving

• Top of the body can be used as a tray and a drainage slope prevents water from pooling

• Large overhead shower embraces your body

• Cascade pattern brings a meditating experience

• Water saving hand shower

Kom i kontakt med INAX

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.INAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • ProduktfamilieBathroom Faucets (Mixer)
  • ProduktgruppeBath&Shower Mixer
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-02-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1176
  • Bredde (mm)450
  • Dybde (mm)575
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • OmniClass-nummer23-31 17 19
  • OmniClass-tittelShower Head Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia