Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

ALFAMA - INS ALFAMA AZUL AC 30X90,2 RET

Unik ref.: 61220106A
Merke: Incepa
Produktfamilie: WALL TILE
Produktgruppe: ALFAMA
Vidde / Bredde (millimeter): 300
Høyde (millimeter): 11
Dybde (millimeter): 902
Dato for publisering: 2018-11-23
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Byggemateriale
Last ned (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
White, uniform color, satin, rectified.


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i: Brazil
Produsert i: Brazil

BIMobject Kategori: Gulv - Tiles
IFC klassifisering: Covering
UNSPSC navn: Stone or tile flooring
UNSPSC kode: 30161706
Uniclass 1.4 Kode: L5331
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kode: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kode: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beskrivelse: Floor tiling systems
NBS Reference Kode: 92-96
NBS Reference Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-tittel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Colorful
Material Wall Tile

BIMobject®