Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

ARBOL - PP ARBOL CARVALHO 20X120 RET

Unik ref.: 64230008A
Merke: Incepa
Produktfamilie: WALL TILE
Produktgruppe: ARBOL
Vidde / Bredde (millimeter): 200
Høyde (millimeter): 11
Dybde (millimeter): 1200
Dato for publisering: 2019-01-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Byggemateriale
Last ned (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i: Brazil
Produsert i: Brazil

BIMobject Kategori: Gulv - Tiles
IFC klassifisering: Covering
UNSPSC navn: Stone or tile flooring
UNSPSC kode: 30161706
Uniclass 1.4 Kode: L5331
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kode: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kode: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beskrivelse: Floor tiling systems
NBS Reference Kode: 92-96
NBS Reference Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-tittel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®