Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies here !

Godta
;

ARBOL - PP ARBOL CARVALHO 20X120 RET

Unik ref.: 64230008A_w
Merke: Incepa
Produktfamilie: WALL TILE
Produktgruppe: ARBOL
Vidde / Bredde (millimeter): 200
Høyde (millimeter): 11
Dybde (millimeter): 1200
Dato for publisering: 2019-01-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i: Brazil
Produsert i: Brazil

BIMobject Kategori: Vegger - Kledning
IFC klassifisering: Covering
UNSPSC navn: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kode: 30131704
Uniclass 1.4 Kode: L512
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kode: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivelse: Ceramic tiles
NBS Reference Kode: 92-96
NBS Reference Beskrivelse: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass-nummer: 23-15 15 13
OmniClass-tittel: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Navn Verdi
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®