Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

Knuff 4 leg

Unik ref.: Knuff_4-leg
Merke: inoff
Produktfamilie: Chair
Produktgruppe: Knuff
Vidde / Bredde (millimeter): 500
Høyde (millimeter): 810
Dybde (millimeter): 500
Dato for publisering: 2019-02-04
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Hoved materialet : Metal
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:

BIMobject Kategori: Furniture - Chairs, Stools & Benches
IFC klassifisering: Furniture
UNSPSC navn: Furniture and Furnishings
UNSPSC kode: 56
Uniclass 1.4 Kode: L8211
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Navn Verdi
Depth 500
Height 810
Width 500

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent