Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02

    Flat Soft 9w3.02

    Side chair with extra cushioned upholstered shell on a fixed matte black lacquered steel frame with Wagner glides. The shell elements are secured to the frame with innovative steel fixings

    Spesifikasjon

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.flat-soft-9w3-02
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeTonon Collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-08-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)32.3
    • Bredde (tommer)24.4
    • Dybde (tommer)22
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialepolstring
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (pund)17.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelUpholstered Seating
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
    • OmniClass-tittelResidential Chairs