Kontea 3.1

Kontea 3.1

Barstool with upholstered seat and back on steel base. Base spread 50cm / 20″ diameter. 360° swivel without memory return.

Spesifikasjon

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.kontea-3-1
  • ProduktfamilieSandler
  • Produktgruppeet.al
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-01-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)46.5
  • Bredde (tommer)22.8
  • Dybde (tommer)22.8
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialepolstring
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (pund)46.74
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • ETIM-kodeEG017960
  • ETIM-navnFurniture
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 beskrivelseStools
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHospitality Furniture
  • OmniClass-nummer23-21 21 33 11
  • OmniClass-tittelCommercial Bar Stools