Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO
Ribbon 4.1 WCO

    Ribbon 4.1 WCO

    Counter stool with a wooden shell on a wooden or metal frame, fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.
    Produced to custom height per customer specification, from 23.5”-29” seat height.

    Spesifikasjon

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ribbon-4-1-WCO
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeMilano Collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-09-26
    • Utgavenummer1
    • Bredde (tommer)18.5
    • Dybde (tommer)19.3
    Relatert
    • Hovedmaterialebøk
    • Sekundært materialebøk
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (pund)13.23
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseStools
    • OmniClass-nummer23-21 23 39 11
    • OmniClass-tittelResidential Bar Stools