KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01

    KA-T50-T-801T-01

    4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
    Office chair, with timeless, simple and modern design. Product of Korean chair producer FURSYS.
    Spesifikasjon
    • Integrated connector of back/mechanism/armrests, polished or painted black Options: - with lumbar support or without - with headrest or without Headrest adjustable in height and inclination Adjustable lumbar support in height and depth Moulded seat foam Gas spring Components specification: - as black version - only with lumbar support - headrest available optionally - base - only aluminium - armrest pads - dark grey
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ka_t50
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOffice chair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-09-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1350
    • Bredde (mm)735
    • Dybde (mm)640
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iSør-Korea
    • Produsert iSør-Korea
    • Nettovekt (kg)18.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Kontorstol
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Polen