Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
intra/products/f78d7494-f85e-4677-8260-d5aaf1ef7df0
Hjem
Kategorier
Sanitær
Vask
INTRA Hand Wash Basin E55/42
Tilgjengelig i USA
Intra
Følg
Arkivert
INTRA Hand Wash Basin E55/42
Stainless steel wash basin with overflow, 1½” waste plug and taphole. The wash basin is also available without tap hole (ZKG).
Nedlasting utilgjengelig (filer arkivert)
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
1080352
Produktfamilie
HWB/Drink fount
Produktgruppe
301
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-11-12
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
161
Bredde (mm)
550
Dybde (mm)
420
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.elceesanitair.nl/english/stainless-steel-sanitary/wash-basins/elcee-5542
Monteringsanvisning
http://www.elceesanitair.nl/data/filelibrary/getfile?type=Intracat&fileID=2621&filename=Montage_instructie_Elcee_5542.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Designet i
Nederland
Produsert i
Kina
Nettovekt (kg)
5.9
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
IFC-klassifisering
Objekt
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 beskrivelse
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-tittel
Sinks
Lignende produkter
Gala
ALBUS Over-counter Wash-basin 45x45 cm.
Last ned
DURAVIT AG
Viu sink 234463
Last ned
Gala
Mid Washstand 450x450, wall-hung
4.2
(
10
)
Last ned
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.1
(
44
)
Last ned
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450
2.6
(
5
)
Last ned
Cosentino
Cosentino Equilibrium
4.1
(
25
)
Last ned