INTRA Elinda wash basin
Intra
Arkivert

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Spesifikasjon
  • Stainless steel AISI 304
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ELINDA
  • ProduktfamilieHWB/Drink fount
  • Produktgruppe302
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-11-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)111
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)230
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iNederland
  • Produsert iKina
  • Nettovekt (kg)3.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks