Zoe Z8
Zoe Z8
Zoe Z8
Zoe Z8
Zoe Z8
Zoe Z8
Zoe Z8

    Zoe Z8

    5.0 av 5 stjerner5.0(6 anmeldelser)
    Spesifikasjon
    • Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution.

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately. 

      Control gear: Constant current driver - order separately. 

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.zoe_z8
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeZoe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-08-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)220
    • Bredde (mm)210
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iSlovenia
    • Produsert iSlovenia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEG000030
    • ETIM-navnAccessories for lighting
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 00 00
    • OmniClass-tittelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring