Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
invita/products/323db17c-01db-4670-9f71-fa2639533b2c
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkken skap
Base cabinet 60 cm Athena (KU10-060)
Ikke tilgjengelig i USA
INVITA
Følg
Base cabinet 60 cm Athena (KU10-060)
Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
287-091-KU10-060
Produktfamilie
Athena
Produktgruppe
Base cabinet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2023-04-19
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
704
Bredde (mm)
600
Dybde (mm)
565
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.invita.dk/kokken/
Monteringsanvisning
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Produktsertifisering
https://www.invita.dk/erhverv/
Teknisk beskrivelse
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
MDF
Sekundært materiale
MFC bord
Designet i
Danmark
Produsert i
Danmark
Nettovekt (kg)
38.34
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkken skap
IFC-klassifisering
møblerings del
CSI MasterFormat 2014 kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-tittel
Casework
CSI UniFormat II kode
E2010
CSI UniFormat II tittel
Fixed Furnishings
Tilgjengelighet etter region
Europa
Danmark
Lignende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Last ned
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Last ned
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Last ned
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Last ned
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Last ned
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Last ned