Wall cabinet 50 cm Athena (KO21-050)
INVITA

Wall cabinet 50 cm Athena (KO21-050)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Spesifikasjon
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.287-091-KO21-050
  • ProduktfamilieAthena
  • ProduktgruppeWall cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-04-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)864
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)330
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Sekundært materialeMFC bord
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
  • Nettovekt (kg)21.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings