Corner wall cabinet Alba (KO23-080)
INVITA

Corner wall cabinet Alba (KO23-080)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Spesifikasjon
  • Wall cabinet for corner. With 3 adjustable shelves. 50 cm wide door.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.720-091-KO23-080
  • ProduktfamilieAlba
  • ProduktgruppeCorner wall cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-05-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)864
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)330
Relatert
  • Hovedmaterialemelaminet
  • Sekundært materialeMFC bord
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
  • Nettovekt (kg)30.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings