Corner base cabinet Alba (KU18E-090)
INVITA

Corner base cabinet Alba (KU18E-090)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Spesifikasjon
  • Corner base cabinet with 1 adjustable shlef. The fronts are gathered around corner post.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.720-091-KU18E-090
  • ProduktfamilieAlba
  • ProduktgruppeCorner base cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-04-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)704
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)565
Relatert
  • Hovedmaterialemelaminet
  • Sekundært materialeMFC bord
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
  • Nettovekt (kg)37.79
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings