Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
invita/products/31eff866-7bba-46dc-a4c6-6e8c4a747799
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkken skap
Panel Wall cabinet Height 864mm
Ikke tilgjengelig i USA
INVITA
Følg
Panel Wall cabinet Height 864mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Width: 16mm Height: 864mm Depth: 350mm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
Kxxxx35086
Produktfamilie
Panel
Produktgruppe
Panel
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2023-05-10
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
864
Bredde (mm)
16
Dybde (mm)
350
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.invita.dk/kokken/
Monteringsanvisning
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Produktsertifisering
https://www.invita.dk/erhverv/
Teknisk beskrivelse
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
MDF
Designet i
Danmark
Produsert i
Danmark
Nettovekt (kg)
3.3
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkken skap
IFC-klassifisering
møblerings del
CSI MasterFormat 2014 kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-tittel
Casework
CSI UniFormat II kode
E2010
CSI UniFormat II tittel
Fixed Furnishings
Tilgjengelighet etter region
Europa
Danmark
Lignende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Last ned
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Last ned
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Last ned
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Last ned
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Last ned
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Last ned