ARES
Irsap

ARES

ARES: the classis Irsap towel warmer radiator. Available in a standard White or Chrome Plated finished.
Spesifikasjon
  • CONSTRUCTION FEATURES -steel towel warmer radiator with horizontal elements featuring round tubes with a 23 mm diameter -side manifolds with a 40x30 mm semioval section -manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right -maximum working pressure 8 bar -maximum working temperature 95°C
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ARES
  • ProduktfamilieRadiator
  • ProduktgruppeAres
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-14
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
  • IFC-klassifiseringRomvarme
  • UNSPSC-navnRadiators
  • UNSPSC-kode40101801
  • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators