ARPA 12_B Electric
ARPA 12_B Electric
    IRSAP

    ARPA 12_B Electric

    The ARPA 12_B in the electric-only version is the ideal solution for living spaces where a standard heating connection is not possible or convenient. Available in 4 heights and 500 mm wide.

    Spesifikasjon
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • complete with thermal liquid
      • 1.200 mm long power cable
      • electrical controls in the right manifold
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.arpa-12-b-electric
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-16
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
    • IFC-klassifiseringRomvarme
    • UNSPSC-navnRadiators
    • UNSPSC-kode40101801
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators

    Tilgjengelighet etter region

    Europa