FLAUTO
FLAUTO
    IRSAP

    FLAUTO

    FLAUTO is a towel warmer whose geometry follows modern furnishing trends. FLAUTO is available in 4 heights and 5 widths from 456 to 756 mm. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

    Spesifikasjon
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring round tubes 18 mm diameter
      • side manifolds with a 30 mm round section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.flauto
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-16
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
    • IFC-klassifiseringRomvarme
    • UNSPSC-navnRadiators
    • UNSPSC-kode40101801
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators

    Tilgjengelighet etter region

    Europa