FUNKY_S Electric
FUNKY_S Electric
    IRSAP

    FUNKY_S Electric

    FUNKY_S Electric is an electric steel bathroom towel radiator. Available in 3 heights and in 2 width. The new and exclusive WiFi electric resistance is supplied in the same color as the radiator.

    Spesifikasjon
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring with a 23 mm diameter
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.funky-s-electric
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-16
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
    • IFC-klassifiseringRomvarme
    • UNSPSC-navnRadiators
    • UNSPSC-kode40101801
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators

    Tilgjengelighet etter region

    Europa