Radiator Tesi 3
Radiator Tesi 3
    Irsap

    Radiator Tesi 3

    4.5 av 5 stjerner4.5(36 anmeldelser)
    Tesi Termoarredi represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. Tesi 3 has a depth of 101 mm and heights from 200 to 2500 mm.
    Spesifikasjon
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Tesi-3
    • ProduktfamilieRadiator
    • ProduktgruppeTesi
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-09
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)101
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Varmeelementer
    • IFC-klassifiseringRomvarme
    • UNSPSC-navnRadiators
    • UNSPSC-kode40101801
    • Uniclass 2015 kodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 beskrivelseRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kode23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 tittelRadiators

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText