Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Toalett
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Ikke tilgjengelig i USA
Jacob Delafon
Følg
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Activation plate 2-volume flow technique
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
E4316
Produktfamilie
PATIO
Produktgruppe
Bidet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-05-23
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
255
Dybde (mm)
151
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
Teknisk beskrivelse
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
Relatert
Relatert
Designet i
Frankrike
Nettovekt (kg)
0.3
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Toalett
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
UNSPSC-navn
Toilets
UNSPSC-kode
30181505
Tilgjengelighet etter region
Europa
Afrika
Frankrike
Marokko
Russland
Spania
Lignende produkter
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Last ned
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Last ned
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Last ned
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Last ned
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
Last ned
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Last ned