STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

Struktura bath - Dimension 170 x 70 cm, - with adjustable feet, - volume 178 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 70 cm shower tray, - ingenious : flush-fit waste in open position, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.E6D020
  • ProduktfamilieSTRUKTURA
  • ProduktgruppeBain
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)520
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)1700
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Designet iFrankrike
  • Nettovekt (kg)16
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815

Tilgjengelighet etter region

Europa Afrika
Frankrike
Marokko
Russland
Spania