CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    Citrus shower set - Citrus handshower Ø 110 mm, - anti-scale system, - smooth anti-twist metal-look hose 1600 mm, - 3-position wall bracket, - flow rate: 9.5 l/min, - 5 spray options: soft, relax, normal, intense and massage, - easy care: Thanks to the flexible nozzles that prevent scale from settling, - easier installation : spacers make bar installation easier.
    Spesifikasjon
    • Shower set with 3-position wall holder, in ABS Collection : CITRUS - E12917 Smooth anti-twist metal-look hose 160 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E12917
    • ProduktfamilieECO
    • ProduktgruppeHydromassage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-12-01
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeABS
    • Sekundært materiale PVC / Plast
    • Designet iFrankrike
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringVentil

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Afrika