PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Patio 1-hole washbasin 60 cm - Dimension 60 x 47 cm, - self-supporting, - 2 pre-drilled holes, - functionality : ledge for optimal comfort of use every day, - easier care: soft corners for fast, easy cleaning.
Spesifikasjon
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.E4159
  • ProduktfamiliePATIO
  • ProduktgruppeCéramique
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)860
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)470
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Designet iFrankrike
  • Nettovekt (kg)13.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815

Tilgjengelighet etter region

Europa Afrika
Frankrike
Marokko
Russland
Spania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText