BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5 av 5 stjerner4.5(11 anmeldelser)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    Spesifikasjon
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E4380
    • ProduktfamilieBRIVE
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-12-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)660
    • Dybde (mm)355
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iFrankrike
    • Nettovekt (kg)15.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Afrika