ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

4.2 av 5 stjerner4.2(5 anmeldelser)
Odéon Up bath - Dimension 180 x 80 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 250 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, cushion for optimal bathing comfort, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Spesifikasjon
  • Bath 180 x 80 cm Collection : ODÉON UP - E6048 Dimensions : 180 x 80 cm Weight : 21,6 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 240/170 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932 With: chrome brass handle, black neck support et adjustable feet Quick clip BOTTOM DIMENSIONS : 128 x 50 cm Avaible with whirlpool system
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.E6048
  • ProduktfamilieODÉON UP
  • ProduktgruppeBain
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1800
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Designet iFrankrike
  • Nettovekt (kg)21.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815

Tilgjengelighet etter region

Europa Afrika