ODÉON UP  - Bath 170 x 75 cm

ODÉON UP - Bath 170 x 75 cm

Odéon Up bath - Dimension 170 x 75 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 209 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Spesifikasjon
  • Bath 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 17,5 kg Material : Acrylique Installation : drop-in Volume : 205/135 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932. Avaible with whirlpool system.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.E6049
  • ProduktfamilieODÉON UP
  • ProduktgruppeBain
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1700
  • Dybde (mm)750
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Designet iFrankrike
  • Nettovekt (kg)17.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815

Tilgjengelighet etter region

Europa Afrika