FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm

    FLIGHT - Square shower tray - 80 x 80 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler - Anti-bacterial protection (silver ions), - floorstanding or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional : riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, -watertight strip, - class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard. Recommended drain art.-no. E78168, Ø 9 cm
    Spesifikasjon
    • Square shower tray Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 800 x 800 x 40 mm Weight : 21 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Forme : Square Drain Ø 90 mm OPTIONS : Riser kit (height 10 cm) ;watertight strip 10-years Guarantee.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E62441
    • ProduktfamilieFLIGHT
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)40
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iFrankrike
    • Nettovekt (kg)21
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Afrika