FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm

    TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer

    FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions)

    HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight

    Spesifikasjon
    • Description : E62456. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 76 x 4 cm. Weight : 38 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E62456
    • ProduktfamilieFLIGHT
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-04-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)40
    • Bredde (mm)1600
    • Dybde (mm)760
    Relatert
    • HovedmaterialeComposite
    • Designet iFrankrike
    • Nettovekt (kg)38
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • ETIM-kodeEC011443
    • ETIM-navnShower tray

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Afrika
    Frankrike
    Marokko
    Russland
    Spania
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText