STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm

Struktura bath - Dimension 170 x 75cm, - with adjustable feet, - volume 192 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 75 cm shower tray - ingenious : flush-fit waste in open position, - bathing enjoyment : raised back, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
Spesifikasjon
  • Bath /shower 170 x 75 cm Collection : STRUKTURA - E6D021 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 25,5 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 192/122 Forme : Rectangular Adjustable feet : 115/153 Drain Ø 90 mm OPTION : Pivot screen bath, pop-up drain with overlap BOTTOM DIMENSIONS : 115,7 x 47 cm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.E6D021
  • ProduktfamilieSTRUKTURA
  • ProduktgruppeBain
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)482
  • Bredde (mm)750
  • Dybde (mm)1700
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Designet iFrankrike
  • Nettovekt (kg)17.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815

Tilgjengelighet etter region

Europa Afrika