BRIVE - Single-lever bidet mixer

BRIVE - Single-lever bidet mixer

Brive single-lever bidet mixer

- With supply hoses,

- temperature limiter ring,

- 5/35" fast, easy installation system

- side lift rod,

- metal and plastic waste,

- rotating anti-scale aerator,

- maximum flow rate: 5 l/min.

Spesifikasjon
  • Single-lever bidet mixer with supply hoses

    Collection : BRIVE - E75763

    Weight : 1,4 kg

    Type of installation : 1 hole

    Product certifications : Certificate of Sanitary Compliance: 15 ACC LY 472

    Flow rate : 5 l/min at 3 bars

    Faucet height : 136 mm

    Connections : with supply hoses

    Mechanism : Ceramic disc cartridge

    Flow Limiter 5 l/mn

    Metal/plastic waste

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.E75763-4
  • ProduktfamilieBRIVE
  • ProduktgruppeRobinetterie
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-02-09
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Nettovekt (kg)1.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815

Tilgjengelighet etter region

Europa Afrika
Frankrike
Marokko
Russland
Spania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText