STRUKTURA - Washbasin 60 cm

STRUKTURA - Washbasin 60 cm

Washbasin.

L60 x D48 cm, self-supporting.

1 tap hole.

With overflow.

Spesifikasjon
  • Complementary product

    • E77852 : Barre porte-serviettes pour lavabo 60 cm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.EGD111
  • ProduktfamilieSTRUKTURA
  • ProduktgruppeLavabo
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-04-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)130
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)480
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Nettovekt (kg)18
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Washtops

Tilgjengelighet etter region

Europa Afrika