KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray

    KYREO - Ceramic Shower tray

    Extra-slim square shower tray

    Square extra-slim above-the-floor or inset shower tray (80 x 80 x 4 cm) in ceramic.

    Rear-positioned waste Ø 90 mm (not suplied).

    Weight: 24.3 Kg

    Spesifikasjon
    • Extra-slim ceramic square shower tray

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ENB90
    • ProduktfamilieKYREO
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)40
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iFrankrike
    • Nettovekt (kg)24.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011443
    • ETIM-navnShower tray
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815