KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray (100 x 80 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

    Spesifikasjon
    • Weight: 30 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ENF90
    • ProduktfamilieKYREO
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-05-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)40
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iFrankrike
    • Nettovekt (kg)30
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011443
    • ETIM-navnShower tray
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Afrika