KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 100 x 70 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    Spesifikasjon
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      Dimensions : 100 x 70 x 4 cm

      Weight : 27 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ENN90
    • ProduktfamilieKYREO
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-05-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)40
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iMarokko
    • Nettovekt (kg)27
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Afrika
    Frankrike
    Marokko
    Russland
    Spania
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText