STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Struktura 1-hole vanity top 80 cm - Dimension 80 x 48 cm, - self-supporting, - order with base unit EB1277, EB1285 or EB128.
Spesifikasjon
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.EXH112
  • ProduktfamilieSTRUKTURA
  • ProduktgruppeLavabo
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-05-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)900
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)480
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Designet iFrankrike
  • Nettovekt (kg)21.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504

Tilgjengelighet etter region

Europa Afrika
Frankrike
Marokko
Russland
Spania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText